(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能トラックシート TSK2W-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能トラックシート TSK2W-A

通常単価(税別)
87,011円
税込単価
95,712円

【特長】・トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    2.9×6.35
  • 厚さ(mm):
    0.53
  • 適合車種:
    2tトラック
  • JANコード:
    4989999718942
  • トラスココード:
    207-3616
  • 質量(g):
    9900.0
  • 材質1:
    シート:エステル帆布
  • 材質2:
    ハトメ:真鍮
  • ハトメ数(個):
    20
  • 適合車種詳細:
    2トンワイドあおり高
  • ハトメ内径(mm):
    12
  • 耐久期間:
    約2~5年

型番

TSK2W-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK2W-A

1個

87,011( 95,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです
・鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します
【用途】
・トラックの荷台カバーとして
【材質】
・シート:エステル帆布
・ハトメ:真鍮(内径:12mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能トラックシート TSK2W-Aの型番TSK2W-Aのページです。
型番TSK2W-Aに関する仕様情報を記載しております。

多機能トラックシート TSK2W-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました