(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震用アジャスターストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS-3202TKP
耐震用アジャスターストッパー テントウボウシヨウヒン

通常単価(税別)
17,829円
税込単価
19,612円

【特長】・ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 詳細色:
  • 材質1:
    処理鋼板
  • 材質2:
    メッキ処理ネジ類
  • 材質3:
    アクリル系接着剤
  • 高さ調整範囲(mm):
    22~63
  • 対象物重量:
    300kg以下/個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MS-3202TKP 解除

Loading...

 
カタログを表示

MS-3202TKP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
適合ボルト範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-3202TKP

4989999977295
207-7424
1400.0
100×255×71
M18~32

1個

17,829( 19,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
・本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
・床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
・ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
・円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
【用途】
・レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
【材質】
・処理鋼板
・メッキ処理ネジ類
・アクリル系接着剤
【セット内容】
・接着パッド付円盤×1
・ハサミ連結板×2
・M16ナット×1
・M8 ボルト×1
・M16 六角ボルト×1)●プライマーB×1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震用アジャスターストッパーの型番MS-3202TKPのページです。
型番MS-3202TKPに関する仕様情報を記載しております。

耐震用アジャスターストッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS-3054TKP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ 適合ボルト範囲

13,603円

( 14,963円 )
1個 -

1日目

4989999977271207-74221100.0100×205×67M12~20

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました