(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震金具(フレキシブルジョイント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐震金具(フレキシブルジョイント)

通常単価(税別)
24,257円
税込単価
26,683円

【特長】・接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。・強力接着パッド使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 詳細色:
  • JANコード:
    4989999977233
  • トラスココード:
    207-7420
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    アクリル系接着剤
  • 材質2:
    メッキ処理鋼板
  • 幅(mm):
    105
  • 長さ(mm):
    210
  • 材質3:
    メッキ処理ネジ類
  • 対象物重量:
    300kg以下/個

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番

MS-202LTKP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-202LTKP

1個

24,257( 26,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。
・強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。
・レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
【用途】
・対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。
【材質】
・アクリル系接着剤
・メッキ処理鋼板
・メッキ処理ネジ類
【セット内容】
・接着パッド付円盤×2
・M16エクステンションボルト
・T6ASSY×2
・プライマーB×2
・取扱説明書

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震金具(フレキシブルジョイント)の型番MS-202LTKPのページです。
型番MS-202LTKPに関する仕様情報を記載しております。

耐震金具(フレキシブルジョイント)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました