(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-810
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン ダイシャ・ウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
35,335円 24,444円
税込単価
38,869円 26,888円

【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます・堅牢なリブ構造で耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

Loading...

 
カタログを表示

TP-810 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-810

300
TP-800FB、TP-800JKRS-4、TP-800JRS
4989999962406
125-8883
18100
125
840
220
800
535
55.3

1個

35,335円

24,444

( 26,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーンの型番TP-810のページです。
型番TP-810に関する仕様情報を記載しております。

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TP-710
TP-910
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 騒音値(dB)

27,549円

( 30,304円 )
1個 -

1日目

200TP-700FB、TP-700JKRS-4、TP-700JRS4989999962390125-88821440010079017071846855.3

39,996円

( 43,996円 )
1個 -

1日目

400TP-900FB、TP-900JRKS4、TP-900JRS4989999962413125-88842060012585023090060559.3

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました