(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラスト用手袋(フランジ無)

ブラスト用手袋(フランジ無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,851円
税込単価
15,236円

【特長】・天然ゴム製ブラスト手袋です・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4907026082903
  • トラスココード:
    835-3926
  • 厚さ(mm):
    約1.2(右手)/約1.7(左手)
  • 手のひら周り(cm):
    25
  • 全長(cm):
    55.0
  • 中指長さ(cm):
    8.4
  • 質量(g):
    360
  • 材質1:
    天然ゴム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

829

1個

13,851( 15,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製ブラスト手袋です
・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨時の帯電を抑制し、粉じん爆発や不快なビリビリ感を防ぎます
・キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付と、袖口ストレートのフランジなしがあります
・手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています
・右手は作業性を、左手は耐久性をそれぞれ追求した厚みになっています
【用途】
・サンドブラスト
・ショットブラスト
・グリットブラスト
【材質】
・天然ゴム

829で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラスト用手袋(フランジ無)の型番829のページです。
型番829に関する仕様情報を記載しております。

ブラスト用手袋(フランジ無)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました