(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ネット ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-7950R
万能ネット ロールタイプ ボウゴネット

通常単価(税別)
18,732円
税込単価
20,605円

【特長】・長尺タイプのラッセルネットです【用途】・飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防球ネットへの使用は不可。

型番

B-7950R 解除

Loading...

 
カタログを表示

B-7950R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-7950R

1×50
4903599085365
206-7097
4600.0

1個

18,732( 20,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺タイプのラッセルネットです
【用途】
・飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 防球ネットへの使用は不可。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能ネット ロールタイプの型番B-7950Rのページです。
型番B-7950Rに関する仕様情報を記載しております。

万能ネット ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-8150R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

34,848円

( 38,333円 )
1個 -

1日目

2×504903599085372206-70989400.0

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました