(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオール X70(ポップアップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオール X70(ポップアップタイプ)【800個入り】

通常単価(税別)
23,400円
税込単価
25,740円

【特長】・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901750603137
  • トラスココード:
    256-6850
  • 質量(g):
    8280.0
  • 材質1:
    パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm):
    282×426(ポップアップ(ツイン))
  • ケース入数:
    200枚×4BOX

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60313

1パック

800個入り

23,400( 25,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません
・ポリパック包装で衛生面を重視しています
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています
【用途】
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場作業に
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X70(ポップアップタイプ)の型番60313のページです。
型番60313に関する仕様情報を記載しております。

ワイプオール X70(ポップアップタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました