(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオール X60(クロスライクタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ワイプオール X60(クロスライクタイプ)【1,600個入り】

通常単価(税別)
11,589円
税込単価
12,748円

【特長】・布感覚のハイドロニット素材です・安全性の高いノーバインダー製法を採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901750605353
  • トラスココード:
    208-5920
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm):
    200×225(ハンディタイプ)
  • ケース入数:
    100枚×16パック

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ不織布ウエス布材質その他
形状シートタイプドライ
ホワイトJANコード4901750605353
トラスココード208-5920質量(g)5000.0
材質1パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布シートサイズ(mm)200×225(ハンディタイプ)
ケース入数100枚×16パック - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60535

1パック

1,600個入り

11,589( 12,748円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布感覚のハイドロニット素材です
・安全性の高いノーバインダー製法を採用しています
【用途】
・一般製造業工場の汚れ拭きに
・食品加工機の消毒作業に
・研究検査器具のメンテナンスに
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X60(クロスライクタイプ)の型番60535のページです。
型番60535に関する仕様情報を記載しております。

ワイプオール X60(クロスライクタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト