(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスシュレッダー(A4対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスシュレッダー(A4対応)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
33,043円 26,910円
税込単価
36,347円 29,601円

【特長】・CD/DVD/プラスチックカードも細断できます・移動に便利なキャスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • タイプ:
    クロスカット
  • ダストボックス容量(L):
    23
  • メディア細断:
  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    565
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz):
    16/14
  • 消費電力(W):
    340/370
  • 色:
    ホワイト/ネイビー
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    約1.4
  • 幅(mm):
    365
  • 最大細断サイズ:
    A4
  • カットサイズ(mm):
    約4×34
  • 定格使用時間(分):
    10
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4967576365185
  • 質量(g):
    13000.0
  • トラスココード:
    149-6084
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 材質2:
    スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF16J

1個

33,043円

26,910

( 29,601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD/DVD/プラスチックカードも細断できます
・移動に便利なキャスター付きです
・5回に1回自動で刃部分の裁断くずを落とすオートクリーニング機能付です
【材質】
・ABS樹脂
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスシュレッダー(A4対応)の型番OF16Jのページです。
型番OF16Jに関する仕様情報を記載しております。

オフィスシュレッダー(A4対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました