(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-S
ステンレスホースリール(リールのみ) サンスイヨウヒン

ステンレスホースリール(リールのみ) SH-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・丈夫で傷がつきにくく、サビに強いステンレス製ホースリールです・ホース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体のみ
  • 適用ホース内径:
    15mm
  • 使用圧力(MPa):
    0.7
  • 適合ホース外径(mm):
    20
  • 材質1:
    本体フレーム・ドラム・ハンドル:ステンレス

(i)ご注意

  • 室内での使用、飲料用としての使用はおやめください。
  • 水道水以外での使用はおやめください。

Loading...

SH-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ホース全長(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-S

20~25
325
365
320
4971715100070
2100.0
206-3055

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で傷がつきにくく、サビに強いステンレス製ホースリールです
・ホースの巻取りに便利なガイド機能付きです
【材質】
・本体フレーム・ドラム:ステンレス
・ハンドル:ステンレス

(i)ご注意

  • 室内での使用、飲料用としての使用はおやめください。
  • 水道水以外での使用はおやめください。

SH-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスホースリール(リールのみ)の型番SH-Sのページです。
型番SH-Sに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスホースリール(リールのみ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用ホース全長
(m)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

16,000円

( 17,600円 )
1個 -

1日目

40~5038544041549717151201223200.0206-3056

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました