(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーリツばんせん【200個入り】

ノーリツばんせん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,435円
税込単価
5,979円

【特長】・なまし鉄線をかんざし状に加工した製品で、連続焼鈍炉の温度制御により、...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    ワイヤー
  • 全長(mm):
    700
  • 鉄線径(mm):
    3.1
  • 番手(#):
    10
  • JANコード:
    4571101020014
  • 質量(g):
    16500.0
  • トラスココード:
    562-8941
  • 材質1:

型番

304000100-000-000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304000100-000-000

1パック

200個入り

5,435( 5,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なまし鉄線をかんざし状に加工した製品で、連続焼鈍炉の温度制御により、均一の柔らかさを実現しています
【用途】
・足場や仮設材の緊結や梱包など、様々な用途に
【材質】
・鉄

304000100-000-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーリツばんせんの型番304000100-000-000のページです。
型番304000100-000-000に関する仕様情報を記載しております。

ノーリツばんせんのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました