(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35P

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
362,023円 249,144円
税込単価
398,225円 274,058円

【特長】・1分間最大2000gのグリス吐出可能なエア式グリスポンプです・エア作...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • エア作動圧力(MPa):
    0.2~1.0
  • エア消費量(L/min):
    450
  • ポンプレシオ:
    60:1
  • 高さ(mm):
    785
  • 最大吐出圧力(MPa):
    60
  • 耐圧ホース(m):
    2
  • 直径(mm):
    314
  • 適応グリスちょう度:
    #0~2
  • 吐出量(g/分):
    2000
  • JANコード:
    4936305120357
  • 質量(g):
    17000.0
  • トラスココード:
    237-0462

(i)ご注意

  • 減圧弁は別途ご用意ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S35P

1個

362,023円

249,144

( 274,058円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間最大2000gのグリス吐出可能なエア式グリスポンプです
・エア作動圧力0.2Mpaから作動するグリスポンプです
【用途】
・工場内生産設備のグリス給油用
・建機・重機のグリス充填用
・生産工場内ロボット給油用
・ロボットの減速機のグリス充填用
・ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に

(i)ご注意

  • 減圧弁は別途ご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35Pの型番S35Pのページです。
型番S35Pに関する仕様情報を記載しております。

ペール缶用グリスポンプ(エア式) S35Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました