(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース NTボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース NTボックス

通常単価(税別)
5,728円
税込単価
6,301円

【特長】・スタッキング(積み重ね)でき便利です・長さを測れるフタに60cmまで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バックル式コンテナ
  • ふた:
  • 間口(mm):
    425
  • 奥行(mm):
    716
  • 高さ(mm):
    323
  • 色:
    ブラックグリーン
  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4991068170247
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    250-3408
  • 材質1:
    本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 最大収納重量(kg):
    60
  • 有効内寸(mm)奥行:
    609
  • 有効内寸(mm)間口:
    354
  • 有効内寸(mm)高さ:
    300
  • 容量(L):
    68
  • 材質2:
    線材:ステンレス鋼
  • 最大積載段数(段):
    3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT75X

1個

5,728( 6,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です
・長さを測れるフタに60cmまでの便利な目盛り付です
・工具類やアウトドア収納に便利なバックル蓋付きコンテナです
【用途】
・工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース NTボックスの型番NT75Xのページです。
型番NT75Xに関する仕様情報を記載しております。

収納ケース NTボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました