(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンサークリーナー RNS-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リンサークリーナー RNS-300

通常単価(税別)
15,999円
税込単価
17,599円

【特長】・スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床洗浄機
  • 仕様:
    電動タイプ
  • タンク容量(L):
    0.5
  • 奥行(mm):
    146
  • 高さ(mm):
    312
  • 消費電力(W):
    330
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 幅(mm):
    248
  • JANコード:
    4967576452564
  • 質量(g):
    2700.0
  • トラスココード:
    205-1112
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、ポリカーボネート
  • セット内容:
    ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個

型番

RNS-300 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ床洗浄機仕様電動タイプ
タンク容量(L)0.5奥行(mm)146
高さ(mm)312消費電力(W)330
電源(V)単相100電源コード長さ(m)3
幅(mm)248JANコード4967576452564
質量(g)2700.0トラスココード205-1112
材質1本体:ABS樹脂、ポリカーボネートセット内容ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNS-300

1個

15,999( 17,599円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できるリンサークリーナーです
・カーペットやソファ、車のシートなど、布製品にご使用頂けます
・洗浄ブラシ付きの吸込口で、汚れをかき出し吸引できます
【用途】
・ソファや車のシートの汚れに
【材質】
・本体:ABS樹脂、ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンサークリーナー RNS-300の型番RNS-300のページです。
型番RNS-300に関する仕様情報を記載しております。

リンサークリーナー RNS-300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト