(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インバーターガス発電機エネポ(交流専用)

通常単価(税別)
110,000円
税込単価
121,000円

【特長】・国土交通省指定97基準値超低騒音型です。・エコスロットル搭載により、...

詳細情報を確認する

  • 定格交流出力:
    100V-0.9kVA
  • 連続運転時間(h):
    2.2~1.1
  • JANコード:
    4945943202707
  • トラスココード:
    470-6820
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全高(mm):
    524
  • 全長(mm):
    365
  • 全幅(mm):
    262
  • 騒音値(dB):
    79~84
  • 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):
    2.2~1.1
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    19500.0

(i)ご注意

  • エンジンオイル、カセットボンベは付属しておりません。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

型番

EU9IGBJNT 解除

Loading...

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU9IGBJNT

1個

110,000( 121,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省指定97基準値超低騒音型です。
・エコスロットル搭載により、優れた低燃費、低騒音を実現します。
・「正弦波インバーター」を搭載しています。
・使用可能温度が5℃~40℃で優れた低温始動性があります。
・車輪とハンドル付でキャリーバッグのようにスムーズに移動できます。
・2台連結で1.8kVAの大容量を出力できます。(並列コード別売)
・Honda独自の液層から燃料を供給する機構により、広い温度範囲での使用が可能です。
・低温下で気化しにくくなるカセットガスでも広い温度範囲での使用が可能です。
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
・家庭用の電気製品に。

(i)ご注意

  • エンジンオイル、カセットボンベは付属しておりません。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インバーターガス発電機エネポ(交流専用)の型番EU9IGBJNTのページです。
型番EU9IGBJNTに関する仕様情報を記載しております。

インバーターガス発電機エネポ(交流専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました