(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし

通常単価(税別)
16,235円
税込単価
17,859円

【特長】・ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビーカー・計量カップ
  • 容量(ml):
    500
  • 材質:
    石英ガラス
  • 耐熱温度(℃):
    約1100
  • JANコード:
    4989999409666
  • 質量(g):
    312.000
  • トラスココード:
    195-0349
  • 外径(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    120

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QB-500

1個

16,235( 17,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです
【材質】
・石英ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なしの型番QB-500のページです。
型番QB-500に関する仕様情報を記載しております。

石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました