(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフトセーフティLEDレーザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォークリフトセーフティLEDレーザー【3個入り】

通常単価(税別)
22,546円
税込単価
24,801円

【特長】・事故を未然に防ぐための警告灯です・フォークリフトなどに取り付けできる...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 定格電圧:
    DC10~80V
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    85
  • 品名:
    3個セット
  • 幅(mm):
    65
  • 保護等級:
    IP67
  • 明るさ(lm):
    211
  • 材質1:
    ハウジング:アルミダイキャスト
  • 材質2:
    カバー:ポリカーボネイト
  • 材質3:
    ブラケット:ステンレス
  • 質量(g):
    454.000
  • JANコード:
    4580060590100
  • トラスココード:
    508-3783

(i)ご注意

  • 本製品に電源スイッチはありません。
  • 常時点灯となります。
  • フォークリフトへの電源接続に関してはサポート外となります。
  • フォークリフトの説明書等でご確認ください。

型番

SFLSLEDSP3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFLSLEDSP3

1パック

3個入り

22,546( 24,801円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事故を未然に防ぐための警告灯です
・フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです
・ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です
・明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます
・磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します
・3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります
【用途】
・フォークリフトの事故を防ぐために
【材質】
・ハウジング:アルミダイキャスト
・カバー:ポリカーボネイト
・ブラケット:ステンレス
【セット内容】
・3個セット

(i)ご注意

  • 本製品に電源スイッチはありません。
  • 常時点灯となります。
  • フォークリフトへの電源接続に関してはサポート外となります。
  • フォークリフトの説明書等でご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフトセーフティLEDレーザーの型番SFLSLEDSP3のページです。
型番SFLSLEDSP3に関する仕様情報を記載しております。

フォークリフトセーフティLEDレーザーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました