(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリタンク型非常用浄水器 コッくん飲めるゾウミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリタンク型非常用浄水器 コッくん飲めるゾウミニ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
34,189円 29,385円
税込単価
37,608円 32,324円

【特長】・災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    純水製造装置
  • セット内容:
    専用ポリタンク、フィルター、コック
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    500
  • 水量(初期流量):
    300L/時
  • 動力源:
    手動(専用ポンプ付きポリタンク)
  • 幅(mm):
    220
  • JANコード:
    4562344563031
  • 質量(g):
    1800.0
  • トラスココード:
    139-1512
  • 材質1:
    タンク:PE(ポリエチレン)
  • 材質2:
    ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ
  • 材質3:
    コック:PP(ポリプロピレン)
  • 材質4:
    フィルターケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • フィルターは連続使用できますが雑菌が繁殖するので、使用間隔を1ヶ月以上開けないでください。
  • 1ヶ月以内で使用する場合は、始め10L位排水してから使用してください。
  • 河川等の水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れのひどい原水はフィルター寿命を大幅に低下させます。
  • 上水を使用するかタオル等で汚れを除去してご使用ください。
  • 入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。

型番

MJMI-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJMI-02

1個

34,189円

29,385

( 32,324円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水タンクの水、雨水などを安全な飲料水にできます
・原水に応じて飲料水または生活水を確保できます
・簡単操作ですぐに浄水可能です
・オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます
【材質】
・タンク:PE(ポリエチレン)
・ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ
・コック:PP(ポリプロピレン)
・フィルターケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • フィルターは連続使用できますが雑菌が繁殖するので、使用間隔を1ヶ月以上開けないでください。
  • 1ヶ月以内で使用する場合は、始め10L位排水してから使用してください。
  • 河川等の水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れのひどい原水はフィルター寿命を大幅に低下させます。
  • 上水を使用するかタオル等で汚れを除去してご使用ください。
  • 入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリタンク型非常用浄水器 コッくん飲めるゾウミニの型番MJMI-02のページです。
型番MJMI-02に関する仕様情報を記載しております。

ポリタンク型非常用浄水器 コッくん飲めるゾウミニのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました