(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードスイーパートップ550A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロードスイーパートップ550A

通常単価(税別)
85,646円
税込単価
94,211円

【特長】・女性でも簡単に使える手動掃除機です・電源や燃料は一切不要です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スイーパー
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • JANコード:
    4903180188253
  • トラスココード:
    149-3372
  • 質量(g):
    7200
  • 材質1:
    ポリスチレン
  • 奥行(mm):
    1160
  • 高さ(mm):
    840
  • 清掃幅(mm):
    550
  • 幅(mm):
    565
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    1600
  • ブラシ(枚):
    2
  • ダストボックス容量:
    20L

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-171

1個

85,646( 94,211円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性でも簡単に使える手動掃除機です
・電源や燃料は一切不要です
【用途】
・街路や駐車場など、屋内外を問わずどこでも簡単に清掃可能
【材質】
・ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードスイーパートップ550Aの型番E-171のページです。
型番E-171に関する仕様情報を記載しております。

ロードスイーパートップ550Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました