(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチソフト シート研磨材【4個入り】

マルチソフト シート研磨材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,714円
税込単価
28,285円

【特長】・100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmの...

詳細情報を確認する

型番

GMS-320-4P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMS-320-4P

1パック

4個入り

25,714( 28,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます
・スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します
・ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です
・目づまりしません
・1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセットです
【用途】
・金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ

カタログ

 

GMS-320-4Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチソフト シート研磨材の型番GMS-320-4Pのページです。
型番GMS-320-4Pに関する仕様情報を記載しております。

マルチソフト シート研磨材のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました