(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)

通常単価(税別)
9,529円
税込単価
10,482円

【特長】・車両が通行する場所に設置されたホースを保護するゴム製のカバーです・ホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 取付方法:
    その他
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 縦×横×高さ (mm):
    550×300×110
  • 詳細タイプ:
    ホース保護カバー
  • 材質詳細:
    合成ゴム
  • 質量(g):
    6500.0
  • 適合ホース外径(mm):
    75
  • JANコード:
    4582680775882
  • トラスココード:
    428-9457

型番

02HP075R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02HP075R

1個

9,529( 10,482円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両が通行する場所に設置されたホースを保護するゴム製のカバーです
・ホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります
・内径75mmの大きい口径ホースにも対応できる仕様です
【用途】
・工場内、工事現場、ゴルフ場に
【材質】
・合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)の型番02HP075Rのページです。
型番02HP075Rに関する仕様情報を記載しております。

車両対応 ゴム製ホース保護カバー ホースプロテクター(ホースブリッジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました