(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:234-6.018
トップコーティングドリルセット【19~50個入り】 ドリル

トップコーティングドリルセット 234-6.018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,851円
税込単価
26,236円

【特長】・材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

234-6.018 解除

Loading...

234-6.018 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容(mm)
セット入数(本)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

234-6.018

1 ~ 10.5
4580131627728
835-9708
-
24
800.0

1パック

24個入り

23,851( 26,236円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです
・トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです
【用途】
・被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼、アルミ合金
【材質】
・高速度工具鋼(HSS)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

234-6.018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップコーティングドリルセットの型番234-6.018のページです。
型番234-6.018に関する仕様情報を記載しております。

トップコーティングドリルセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
234-6.013
234-6.014
234-6.015
234-6.016
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
JANコード トラスココード セット内容(mm) セット入数(本) 質量(g)

18,086円

( 19,895円 )

19個入り

1パック -

5日目

1 ~ 104580131627711174-75041.0~10.0(0.5とび)19100.0

40,154円

( 44,169円 )

25個入り

1パック -

5日目

1 ~ 134580131627735174-75021.0~13.0(0.5とび)251400.0

29,356円

( 32,292円 )

50個入り

1パック -

5日目

1 ~ 5.94580131627698174-75031.0~5.9(0.1とび)50560.0

62,003円

( 68,203円 )

41個入り

1パック -

5日目

6 ~ 104580131627704174-75066.0~10.0(0.1とび)411840.0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました