(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDランタン Explorer EX-1300D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDランタン Explorer EX-1300D

通常単価(税別)
15,003円
税込単価
16,503円

【特長】・白色・昼白色・暖色と調色機能付きです。・スイッチ部を回せば明るさ調節...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    7時間(白色強モード時)
  • 電源:
    乾電池単1
  • JANコード:
    4950654042948
  • トラスココード:
    200-0095
  • 外径(mm):
    129
  • 光源色:
    白色・昼白色・暖色LED
  • 保護等級:
    IPX4
  • 明るさ(lm):
    1300
  • 質量(g):
    1220.000
  • 高さ(mm):
    246

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番

EX-1300D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-1300D

1個

15,003( 16,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色・昼白色・暖色と調色機能付きです。
・スイッチ部を回せば明るさ調節が可能です。
・ハンガーフックが付いています。
【用途】
・アウトドアや災害時に。

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDランタン Explorer EX-1300Dの型番EX-1300Dのページです。
型番EX-1300Dに関する仕様情報を記載しております。

LEDランタン Explorer EX-1300Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました