(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用コルゲートチューブ

屋外用コルゲートチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,683円
税込単価
9,551円

【特長】・耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです・屋外のUVなどの光...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コルゲートチューブ
  • 形状:
    スリットあり
  • 使用温度(下限)(℃):
    -40
  • 使用温度(上限)(℃):
    50
  • 必要内径サイズ(mm):
    38
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    難燃性ポリエチレンPE
  • 外径(mm):
    44.5+0.6
  • 質量(g):
    1100
  • JANコード:
    4989999673005
  • トラスココード:
    207-2965

型番

CTSW40-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTSW40-10

1個

8,683( 9,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです
・屋外のUVなどの光線にも耐久性があります
・軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です
【材質】
・難燃性ポリエチレンPE

CTSW40-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用コルゲートチューブの型番CTSW40-10のページです。
型番CTSW40-10に関する仕様情報を記載しております。

屋外用コルゲートチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました