(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

通常単価(税別)
23,604円
税込単価
25,964円

【特長】・ラミネートフィルムの厚さに合わせて4段階の温度調節で簡単にラミネート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター):
    A3
  • JANコード:
    4902668609396
  • 質量(g):
    6300
  • トラスココード:
    228-6799
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz):
    7.1/8.5
  • 奥行(mm):
    195
  • 高さ(mm):
    120
  • 消費電力(W):
    520
  • 幅(mm):
    534
  • 最大ラミネート厚さ(mm):
    0.6
  • ウォームアップ時間(分):
    約5~10

型番

LPD3223 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPD3223

1個

23,604( 25,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネートフィルムの厚さに合わせて4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。
・リバース機能により、万一の詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。
・電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能で安心・安全にお使いいただけます。
【用途】
・POP、書籍、チラシ、メニューなどの表面保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応の型番LPD3223のページです。
型番LPD3223に関する仕様情報を記載しております。

ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました