(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高トルクエアマイクログラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高トルクエアマイクログラインダー

通常単価(税別)
32,813円
税込単価
36,094円

【特長】・24000rpmで高トルク、使いやすいペンシルタイプです・軸付ゴム砥...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    24000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4
  • 全長(mm):
    161
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4560215172306
  • トラスココード:
    182-8845
  • ホース取付口:
    クイックジョイント
  • 空気消費量([[M3]]/min)(L/min):
    0.075
  • 質量(g):
    135.000

型番

HTSG-3S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTSG-3S

1個

32,813( 36,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・24000rpmで高トルク、使いやすいペンシルタイプです
・軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります
・消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります
【用途】
・金型の研磨、修正に
・ダイキャスト部品のバリ取りに
・精密部品加工に
・塗装はがしに
・エンジンなどの加工に
・歯科技工や宝飾研磨、石工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高トルクエアマイクログラインダーの型番HTSG-3Sのページです。
型番HTSG-3Sに関する仕様情報を記載しております。

高トルクエアマイクログラインダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました