(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)

デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,500円
税込単価
54,450円

【特長】・単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です・チェッ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    120000
  • 最小表示(g):
    20
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    350
  • 計量皿寸法W(mm):
    500
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • JANコード:
    4979916832547
  • トラスココード:
    794-4918
  • 高さ(mm):
    116~136
  • 質量(g):
    13000
  • 材質1:
    計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)
  • 材質2:
    指示計:樹脂製
  • 全高(mm):
    784~804
  • 保護等級:
    IP52準拠
  • 材質3:
    上部載台カバー:ステンレス製(SUS201)
  • 電源:
    単1形乾電池×4本(モニター電池)

型番

DP-6900N-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-6900N-120

1個

49,500( 54,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です
・チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています
・作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます
【用途】
・定量詰め、欠品チェックに
【材質】
・計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)
・指示計:樹脂製

カタログ

 

Loading...

DP-6900N-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)の型番DP-6900N-120のページです。
型番DP-6900N-120に関する仕様情報を記載しております。

デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました