(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー DJP321BM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー DJP321BM

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・こんなに小さくても、本格的な業務用トランシーバーです。・単3乾電池1...

詳細情報を確認する

型番

DJP321BM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJP321BM

1個

14,800( 16,280円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こんなに小さくても、本格的な業務用トランシーバーです。
・単3乾電池1本で約33時間、専用バッテリーでも28時間の運用時間
【用途】
・ミドルアンテナは携帯性を重視される方向けに。
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー DJP321BMの型番DJP321BMのページです。
型番DJP321BMに関する仕様情報を記載しております。

特定小電力トランシーバー DJP321BMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました