(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト HM65R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト HM65R

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,656円
税込単価
18,322円

【特長】・スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です・スポッ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1400
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    6942870306629
  • 質量(g):
    97.000
  • トラスココード:
    206-3436
  • 材質1:
    マグネシウム合金AZ91D
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    55
  • 最大点灯時間(h):
    スポットライト時:約97(50lm時)、フラッドライト(拡散)時:約300(8lm時)
  • 照射距離(m):
    163
  • 電源:
    ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)
  • 幅(mm):
    80.5
  • 保護等級:
    IP68
  • 色:
    ブラック
  • 落下耐久(m):
    2

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM65R

1個

16,656( 18,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です
・スポット、フラッド(拡散)機能付です
・独立しているので同時・別々に点灯可能です
・スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました
・USB充電・バッテリー残量表示付きです
・バンドに反射材を採用し、視認性を増しています
【材質】
・マグネシウム合金AZ91D

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト HM65Rの型番HM65Rのページです。
型番HM65Rに関する仕様情報を記載しております。

LEDヘッドライト HM65Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました