(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5

複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,722円
税込単価
7,394円

【特長】・ワンタッチで遮光レンズ部を跳ね上げ可能です・フィット調整も可能な高機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遮光メガネ
  • 材質:
    プラスチック
  • 遮光度:
    #5
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4984013102424
  • トラスココード:
    131-0648
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    フレーム:プラスチック
  • UVカット:
    0.999
  • ツル調整:
    舞う
  • レンズ色:
    グリーン
  • フレーム寸法(mm):
    W150×H64×D162
  • メガネ併用可否:
    ×
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 詳細用途:
    ガス溶接作業用

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。

型番

YW-75W-JIS-NSLP5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-75W-JIS-NSLP5

1個

6,722( 7,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで遮光レンズ部を跳ね上げ可能です
・フィット調整も可能な高機能モデルです
【用途】
・ガス溶接作業、溶接周辺作業に
【材質】
・フレーム:プラスチック
・レンズ:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。

カタログ

 

YW-75W-JIS-NSLP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5の型番YW-75W-JIS-NSLP5のページです。
型番YW-75W-JIS-NSLP5に関する仕様情報を記載しております。

複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました