(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5t

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,162円
税込単価
19,978円

【特長】・耐荷重が2.5tあるガレージジャッキです・軽自動車から普通自動車まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    25(2.5)
  • ストローク(mm):
    295
  • 奥行(mm):
    205
  • 許容荷重(t):
    2.5
  • 高さ(mm):
    1090
  • 全長(mm):
    545
  • 幅(mm):
    335
  • JANコード:
    2006000001403
  • 質量(g):
    25000.0
  • トラスココード:
    201-7477

(i)ご注意

  • 耐荷重以上の重さを、絶対に掛けないでください。
  • ジャッキアップを終えたら、速やかにリジットラックを車輌に掛けてください。

型番

2006000001403 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2006000001403

1個

18,162( 19,978円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重が2.5tあるガレージジャッキです
・軽自動車から普通自動車まで、幅広く使用することができます

(i)ご注意

  • 耐荷重以上の重さを、絶対に掛けないでください。
  • ジャッキアップを終えたら、速やかにリジットラックを車輌に掛けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5tの型番2006000001403のページです。
型番2006000001403に関する仕様情報を記載しております。

車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました