(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876

通常単価(税別)
134,750円
税込単価
148,225円

【特長】・ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています・トリガー...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    1900
  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    38
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    5600
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62(動圧)
  • ホース取付口:
    PT1/2
  • 空気消費量(m³/min):
    0.18
  • 排気:
    下方
  • JANコード:
    4989433614755
  • トラスココード:
    129-2466
  • 質量(g):
    7600.0
  • 材質1:
    アルミボディ
  • 全長(mm):
    442.8

(i)ご注意

  • 最大トルクは左回転の場合です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP876

1個

134,750( 148,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています
・サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です
・エアインレット部は360°回転可能です
・アルミダイキャストボディーです
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業に使用

(i)ご注意

  • 最大トルクは左回転の場合です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876の型番JAP876のページです。
型番JAP876に関する仕様情報を記載しております。

エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました