(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO.71169
ヘアライン加工機 ヘアライナー用研磨ベルト ベルトサンダー

ヘアライン加工機 ヘアライナー用研磨ベルト NO.71169

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,663円
税込単価
10,629円

【特長】・EHL-60用仕上げベルトです【材質】・研材:アランダム砥粒(A)・...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    60
  • 長さ(mm):
    265
  • 使用工具:
    ベルトサンダー
  • 基材:
    不織布
  • 適合機種:
    EHL-60
  • 材質1:
    研材:アランダム砥粒(A)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO.71169 解除

Loading...

NO.71169 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.71169

200
レッド
4992338711696
814-7902
131.000

1個

9,663( 10,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EHL-60用仕上げベルトです
【材質】
・研材:アランダム砥粒(A)
・基材:不織布

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

NO.71169で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアライン加工機 ヘアライナー用研磨ベルトの型番NO.71169のページです。
型番NO.71169に関する仕様情報を記載しております。

ヘアライン加工機 ヘアライナー用研磨ベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.72077
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

9,663円

( 10,629円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

150ブラウン4992338720773814-7903142.000

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました