(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(低速タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ストレートグラインダー(低速タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
25,114円 19,320円
税込単価
27,625円 21,252円

【特長】・軽量・コンパクトなボディサイズを実現したストレートグラインダーです・...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    5000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    173.8
  • チャック内径(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体
  • ホース取付口:
    R1/4(PT1/4)
  • JANコード:
    4989433614274
  • 質量(g):
    440.000
  • トラスココード:
    120-8627
  • 材質1:
    特殊樹脂
  • 材質2:
    スチール

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)5000空気消費量(m³/min)0.38
使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
全長(mm)173.8チャック内径(mm)6
本体・関連商品本体ホース取付口R1/4(PT1/4)
JANコード4989433614274質量(g)440.000
トラスココード120-8627材質1特殊樹脂
材質2スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP510

1個

25,114円

19,320

( 21,252円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなボディサイズを実現したストレートグラインダーです
・減速ギアにより、高速タイプの約5倍の回転トルクを発生します
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています
【用途】
・砥石や超硬バー等の先端工具を使用してのバリ取り、パーツ加工・修正、金属加工研磨等に
【材質】
・特殊樹脂
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(低速タイプ)の型番JAP510のページです。
型番JAP510に関する仕様情報を記載しております。

ストレートグラインダー(低速タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト