(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTH-1840BK
クロートホース KTHシリーズ サンスイヨウヒン

クロートホース KTHシリーズ KTH-1840BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,250円
税込単価
17,875円

【特長】・ねじれにくく取り扱いがラクラクです・ベタつきにくい構造です・柔らかく...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 使用流体/用途:
  • ホース材質:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • ホース材質詳細:
    軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
  • 使用圧力(MPa):
    0~0.7
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60

(i)ご注意

  • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

Loading...

KTH-1840BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
許容曲げ半径(mm以上)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTH-1840BK

24
18mm
125
40
4975196402036
11500.0
195-2828

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれにくく取り扱いがラクラクです
・ベタつきにくい構造です
・柔らかく、使いやすいホースです
・手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です
【材質】
・軟質塩化ビニール
・ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

KTH-1840BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロートホース KTHシリーズの型番KTH-1840BKのページです。
型番KTH-1840BKに関する仕様情報を記載しております。

クロートホース KTHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KTH-2525BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
呼び内径 d 許容曲げ半径(mm以上) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

15,875円

( 17,463円 )
1個 -

1日目

3325mm15025497519691384613000.0195-2829

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました