(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDM-2020K-10M
EPDM スポンジ角紐 ジッケンキグ・コモノ

EPDM スポンジ角紐 EPDM-2020K-10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,331円
税込単価
9,164円

【特長】・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています・高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。
  • 粘着テープは付属しておりません。

型番

EPDM-2020K-10M 解除

Loading...

EPDM-2020K-10M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚み(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
密度
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDM-2020K-10M

20
20
10000
0.28
4989999909562
116-4363
1150.000

1個

8,331( 9,164円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています
・高い弾力性を持ちます
・軽く表面には皮膜を保持しています
【用途】
・シール材やパッキン材として
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

(i)ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。
  • 粘着テープは付属しておりません。

EPDM-2020K-10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDM スポンジ角紐の型番EPDM-2020K-10Mのページです。
型番EPDM-2020K-10Mに関する仕様情報を記載しております。

EPDM スポンジ角紐のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPDM-3030K-5M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
密度 JANコード トラスココード 質量
(g)

8,006円

( 8,807円 )
1個 -

1日目

303050000.24989999909579116-43641400.000

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました