(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,239円 ~ 114,313円
税込価格
17,863円 ~ 125,744円

【特長】・ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
引張強さ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.64
40
20
172N/10mm
640.000
408-6455

1個

17,641( 19,405円 )

4日目

0.64
50
20
172N/10mm
820.000
160-5935

1個

16,239( 17,863円 )

1日目

0.64
60
20
172N/10mm
980.000
408-6460

1個

24,048( 26,453円 )

4日目

0.64
300
20
172N/10mm
4920.000
160-5933

1個

82,579( 90,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです
・耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています
・優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます
【用途】
・搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング
・ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング
・AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
・製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
・摺動ワッシャーライニング
・印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)
【材質】
・基材:超高分子量ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました