(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDジューデンフックライト LEH-30BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDジューデンフックライト LEH-30BL

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
86,966円 62,441円
税込単価
95,663円 68,685円

【特長】・雨中でも安心の屋外用防雨型です。・30W白色LED(明るさ2段階切り...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    3300(強)/1650(弱)
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • JANコード:
    4930510351056
  • トラスココード:
    137-3752
  • 質量(g):
    4800.0
  • タイプ:
    スタンダード
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    320×320×375
  • 保護等級:
    IP65
  • 最大点灯時間(h):
    約5(強)/約10(弱)
  • 充電時間(時間):
    約6
  • 色温度(K):
    5000

(i)ご注意

  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
  • ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
  • 本製品は仮設用です。
  • 施設照明用途には使用しないでください。
  • バッテリーは空の状態で長時間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。

型番

LEH-30BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEH-30BL

1個

86,966円

62,441

( 68,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨中でも安心の屋外用防雨型です。
・30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。
・バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
・吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。
・LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。
・金属製ガードネット付です。
・落下防止用ワイヤー付属です。
【用途】
・充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。

(i)ご注意

  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発行色・明るさが若干異なる場合があります。
  • ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
  • 本製品は仮設用です。
  • 施設照明用途には使用しないでください。
  • バッテリーは空の状態で長時間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電を行ってから保管してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDジューデンフックライト LEH-30BLの型番LEH-30BLのページです。
型番LEH-30BLに関する仕様情報を記載しております。

LEDジューデンフックライト LEH-30BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました