(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトジャッキ ストローク50mm 最大能力15.5t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトジャッキ ストローク50mm 最大能力15.5t

通常単価(税別)
226,299円
税込単価
248,929円

【特長】・縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します・ハンドルは360°どの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    155(15.5)
  • ストローク(mm):
    50
  • ヘッド径(mm):
    40
  • 最低高(mm):
    100.0
  • JANコード:
    7350097800025
  • 質量(g):
    4400.0
  • トラスココード:
    206-8153
  • 材質1:
    本体:スチール、アルミニウム
  • 材質2:
    ピストン:高合金鋼

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1550

1個

226,299( 248,929円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します
・ハンドルは360°どの角度からでも操作できます
・製品は密閉されているので水中でも使用できます
・非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます
【材質】
・本体:スチール、アルミニウム
・ピストン:高合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトジャッキ ストローク50mm 最大能力15.5tの型番1550のページです。
型番1550に関する仕様情報を記載しております。

コンパクトジャッキ ストローク50mm 最大能力15.5tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました