(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧シザースジャッキ TSJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧シザースジャッキ TSJシリーズ

通常価格(税別)
20,664円 ~ 29,341円
税込価格
22,730円 ~ 32,275円

【特長】・少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます【用途】・タイヤ交換や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    121~381
  • 全長(mm):
    390

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10(1)
207-2301
4989999599749
8600.0

1個

29,341( 32,275円 )

1日目

8.5(0.85)
207-2302
4989999599756
5900.0

1個

20,664( 22,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます
【用途】
・タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧シザースジャッキ TSJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました