(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック用はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRH1300T
トラック用はしご アルミブリッジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,948円 27,511円
税込単価
37,343円 30,262円

【特長】・安全で昇降しやすい手がかり棒付です・取り付けフックのあおりにひっかけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    310
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TRH1300T 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRH1300T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納寸法(mm)
設置高さ(mm)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRH1300T

4969182263619
137-5805
5100.0
1430×500×140
1180~1340
3

1個

33,948円

27,511

( 30,262円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で昇降しやすい手がかり棒付です
・取り付けフックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます
・ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます
【用途】
・トラックの荷台への昇降用として
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック用はしごの型番TRH1300Tのページです。
型番TRH1300Tに関する仕様情報を記載しております。

トラック用はしごのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRH1500T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 収納寸法(mm) 設置高さ(mm) 段数(段)

38,116円

( 41,928円 )
1個 -

1日目

一部当日出荷可能

4969182263626137-58075600.01590×500×1401340~14904

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました