(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,391円
税込単価
12,530円

【特長】・スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します・オレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • 容器形状:
    詰替用
  • 容量(kg):
    18
  • スクラブ:
    あり
  • 詳細タイプ:
    バッグインボックス入詰替用
  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4989999515084
  • トラスココード:
    866-6374
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)

型番

TOS-ECO-180S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOS-ECO-180S

1個

11,391( 12,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します
・オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます
・トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです
【用途】
・機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用
【材質】
・主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)
【セット内容】
・コック付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用の型番TOS-ECO-180Sのページです。
型番TOS-ECO-180Sに関する仕様情報を記載しております。

フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました