(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
83,896円 ~ 157,177円  特別価格 
税込価格
92,286円 ~ 172,895円  特別価格 

【特長】・ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます・耐油性、耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 間口 (mm):
    1200
  • 材質1:
    シート:ポリエステル(PVCコーティング)
  • 材質2:
    ヒンジ部:ステンレス、ナイロン

(i)ご注意

  • フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
色詳細
容量(L)
シート厚さ(mm)
使用可能温度(℃)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
1200
203
299
0.495
-30~60
0697841168473
5500.0
251-1406

1個

83,896円

64,474

( 70,921円 )

1日目

ブラック
1800
305
-
662
0.635
-34.4~60
0697841156418
9500.0
251-1405

1個

157,177円

120,790

( 132,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます
・耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です
・壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です
・コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です
・工具不要で簡単に組立ができます
【用途】
・溶剤・設備の保管、除染作業などに
【材質】
・シート:ポリエステル(PVCコーティング)
・ヒンジ部:ステンレス、ナイロン

(i)ご注意

  • フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏洩防止シート リジッドロック クイックバームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました