(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSF-257-TR350
アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプ コウショサギョウダイ・フミダイ

通常単価(税別)
139,662円
税込単価
153,628円

【特長】・作業用踏台と階段両手すりのセットになります・本体のみアルマイト仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 踏面タイプ:
    標準タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSF-257-TR350 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSF-257-TR350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
段高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-257-TR350

0.7
551-5667
14800.0
500×400
629
520
2
350

1個

139,662( 153,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用踏台と階段両手すりのセットになります
・本体のみアルマイト仕上げです
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です
【用途】
・工場、倉庫内での作業に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプの型番TSF-257-TR350のページです。
型番TSF-257-TR350に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製作業用踏台 階段両手すり付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSF-256-TR300
TSF-266-TR300
TSF-369-TR300
TSF-4612-TR300
TSF-51015-TR300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
トラスココード 質量(g) 天板寸法
(mm)
設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段) 段高(mm)

138,068円

( 151,875円 )
1個 -

4日目

0.6551-568214600.0500×4006295202300

141,497円

( 155,647円 )
1個 -

4日目

0.6552-041615300.0600×4006296202300

168,695円

( 185,565円 )
1個 -

1日目

0.9552-039918900600×4008326203300

223,730円

( 246,103円 )
1個 -

1日目

1.2551-728222800.0600×40010356204300

282,668円

( 310,935円 )
1個 -

4日目

1.5551-416535300.01000×400123810205300

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました