(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在

プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,750円
税込単価
7,425円

【特長】・独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 取付け高さ H(mm):
    198
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    87~94
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    87~94
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    11
  • 許容荷重(daN):
    300
  • プレート長さ(mm):
    120
  • プレート幅(mm):
    120
  • 車輪幅(mm):
    38
  • 用途:
    物流、台車
  • トラスココード:
    175-6693
  • 質量(g):
    2350.000
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上
  • 車輪材質詳細:
    ウレタン(B入)
  • JANコード:
    4589856902097

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイププレート式自在
金具材質スチール車輪材質[ウレタン] ウレタン
荷重範囲(daN)220.01~320.00取付け高さ H(mm)198
車輪径 D(φ)150ストッパなし
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)87~94取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)87~94
取付穴種類長穴取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)11
許容荷重(daN)300プレート長さ(mm)120
プレート幅(mm)120車輪幅(mm)38
用途物流、台車トラスココード175-6693
質量(g)2350.000表面処理金具:三価ユニクロ仕上
車輪材質詳細ウレタン(B入)JANコード4589856902097

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMS-150UWBINJ

1個

6,750( 7,425円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました
・交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます
・従来品よりも切粉がつきにくいです
【用途】
・重量物を軽く動かしたい台車に
・切粉が付着する現場に!
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:ウレタン(B入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在の型番PMS-150UWBINJのページです。
型番PMS-150UWBINJに関する仕様情報を記載しております。

プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト