(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMS-150UWBINJ-E46
プレート式キャスター(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) キャスタ・フロアストッパ

プレート式キャスター(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) PMS-150UWBINJ-E46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,501円
税込単価
7,151円

【特長】・標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 取付け高さ H(mm):
    198
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    87~94
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    87~94
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    11
  • 許容荷重(daN):
    300
  • プレート長さ(mm):
    120
  • プレート幅(mm):
    120
  • 車輪幅(mm):
    38
  • 用途:
    物流、台車
  • シャフト径 d(φ):
    12
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上げ
  • ボス幅B(mm):
    56
  • 車輪材質詳細:
    スチールホイル、ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PMS-150UWBINJ-E46 解除

Loading...

PMS-150UWBINJ-E46 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストッパ
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMS-150UWBINJ-E46

なし
148-7578
2371.000
4589856900802

1個

6,501( 7,151円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです
【用途】
・重量物を軽く動かしたい台車に
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:スチールホイル、ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PMS-150UWBINJ-E46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ)の型番PMS-150UWBINJ-E46のページです。
型番PMS-150UWBINJ-E46に関する仕様情報を記載しております。

プレート式キャスター(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PMS-150UWBLBRINJ-E46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストッパ トラスココード 質量(g) JANコード

6,867円

( 7,554円 )
1個 -

1日目

ダブルストッパ付(回転+旋回)148-75792577.0004589856902271

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました