(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKY-2S200AUU-B-2
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在・固定取付 キャスタ・フロアストッパ

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在・固定取付 SKY-2S200AUU-B-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,695円 32,259円
税込単価
41,465円 35,485円

【特長】・衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    アルミホイルウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    246~236
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    11.5
  • 許容荷重(daN):
    200
  • プレート長さ(mm):
    144
  • プレート幅(mm):
    144
  • 車輪幅(mm):
    45
  • 用途:
    物流、台車
  • 表面処理:
    金具:三価ユニクロ仕上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SKY-2S200AUU-B-2 解除

Loading...

SKY-2S200AUU-B-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKY-2S200AUU-B-2

プレート式自在
120~105
120~105
404-1378
5400
4589856905364

1個

37,695円

32,259

( 35,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました
・重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています
【用途】
・牽引台車や手押し台車などに
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイルウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SKY-2S200AUU-B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在・固定取付の型番SKY-2S200AUU-B-2のページです。
型番SKY-2S200AUU-B-2に関する仕様情報を記載しております。

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在・固定取付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKY-2R200AUU-B-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
トラスココード 質量(g) JANコード

36,203円

( 39,823円 )
1個 -

4日目

プレート式固定112~14063~50404-140351504589856905371

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました