(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSF-36259-TF300
アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプ コウショサギョウダイ・フミダイ

通常単価(税別)
198,000円
税込単価
217,800円

【特長】・作業用踏台とフルセット手すりのセットになります・本体のみアルマイト仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏面タイプ:
    標準タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSF-36259-TF300 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSF-36259-TF300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
段高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-36259-TF300

0.9
552-0115
22500.0
600×400
250
932
620
3
250

1個

198,000( 217,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用踏台とフルセット手すりのセットになります
・本体のみアルマイト仕上げです
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です
【用途】
・工場、倉庫内での作業に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプの型番TSF-36259-TF300のページです。
型番TSF-36259-TF300に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製作業用踏台 フルセット手すり付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSF-369-TF300
TSF-4612-TF300
TSF-51015-TF300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
トラスココード 質量(g) 天板寸法
(mm)
踏ざん踏面幅(mm) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段) 段高(mm)

191,202円

( 210,322円 )
1個 -

1日目

0.9552-006921500.0600×4002008326203300

246,241円

( 270,865円 )
1個 -

1日目

1.2552-014525400.0600×40020010356204300

309,685円

( 340,654円 )
1個 -

1日目

1.5551-572238900.01000×400200123810205300

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました