(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMC-BK
コンパクトミーティングチェア CMCシリーズ カイギヨウチェア

コンパクトミーティングチェア CMCシリーズ CMC-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,278円
税込単価
20,106円

【特長】・TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティング...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 質量(g):
    6500.0
  • 材質1:
    背部:強化樹脂成形品、メッシュ
  • 材質2:
    肘部:強化樹脂成形品/脚部:強化樹脂成形品・50Φナイロンキャスター・Φ25.4mmスチールパイプ・Φ19スチール
  • 材質3:
    座部:強化樹脂成形品、ウレタンフォーム
  • 高さ(mm):
    841
  • 座高(mm):
    430
  • 座奥行(mm):
    375
  • 座幅(mm):
    435
  • キャスター径(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CMC-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMC-BK

207-2932
4989999590197
ブラック

1個

18,278( 20,106円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです
・座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散の樹脂の芯材を採用しました
【用途】
・会議室、ミーティングルームに
【材質】
・背部:強化樹脂成形品、メッシュ
・座部:強化樹脂成形品、ウレタンフォーム
・肘部:強化樹脂成形品
・脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター・Φ25.4mmスチールパイプ・Φ19スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CMC-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトミーティングチェア CMCシリーズの型番CMC-BKのページです。
型番CMC-BKに関する仕様情報を記載しております。

コンパクトミーティングチェア CMCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CMC-B
CMC-OR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

18,278円

( 20,106円 )
1個 -

1日目

207-29314989999590210ブルー

18,278円

( 20,106円 )
1個 -

4日目

207-29344989999590203オレンジ

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました