(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
34,337円 ~ 36,102円
税込価格
37,771円 ~ 39,712円

【特長】・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます・背部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
  • 材質2:
    脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
  • 材質3:
    肘部:樹脂成型品
  • 座高(mm):
    405~480
  • 座奥行(mm):
    580
  • 座幅(mm):
    490
  • ランバーサポート:
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
座面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
207-2728
-
ブルー

1個

34,337( 37,771円 )

2日目

160-7603
4989999022957
ブラック

1個

36,102( 39,712円 )

4日目

207-2730
-
ヤンググリーン

1個

34,337( 37,771円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます
・背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます
・座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています
【材質】
・背部:ポリエステルメッシュ
・座部:ポリエステル布地
・脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
・肘部:樹脂成型品

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました